Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 4-ST BDWH:-DO3 QSO - 1715661

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715661
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFAA -
GTIN 4055626426846
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.565 GRM

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback