Connecteur pour C.I. - DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LRP26THRR44 - 1715651

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715651
Unité de conditionnement 180 Stk
Sales key AAAEFB -
Quantité minimum de commande 180 Stk
GTIN 4055626430027
Poids par pièce (hors emballage) 3.000 GRM
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire