Bloc de jonction C.I. - KDS10/SO- 9 - 1715594

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 76 A, pas: 10 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels avec connexion supplémentaire avec le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715594
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key AABDAA -
Quantité minimum de commande 10 Stk
GTIN 4055626406794
Poids par pièce (hors emballage) 2.220 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire