Morsetto per circuiti stampati - PLH 5/ 6-7,5-ZF BD:6-1 - 1715107

La figura illustra la versione a 4 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, passo: 7,5 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a molla Push-Lock, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715107
Pezzi/conf. 25 Stk
Sales key AABCAA -
Quantità di ordinazione minima 25 Stk
GTIN 4055626388564
Peso per pezzo (confezione esclusa) 24.000 GRM
Paese di origine SK (Slovacchia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback