Connettori per circuiti stampati - DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P26THRR - 1715097

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 20, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1715097
Pezzi/conf. 180 Stk
Sales key AAAEGB -
Quantità di ordinazione minima 220 Stk
GTIN 4055626405360
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.220 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback