Connettori femmina SMD - FP 1,27/ 12-FV 9,05 - 1714999

La figura illustra la variante a 12 poli con 12 contatti

Connettore femmina SMD, Corrente nominale a 20 °C: 1,4 A, Tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 12, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura SMD

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connettori compatti a elevato numero di poli board-to-board- o wire-to-board per apparecchi dall'ingombro ridotto
  • Le connessioni impilate, coplanari o orrtogonali dei circuiti stampati offrono la massima flessibilità nell'apparecchio
  • Possibile combinazione di connettori maschio e femmina di diversa altezza costruttiva - per distanze tra i circuiti stampati personalizzabili da 8 mm a 13,8 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714999
Pezzi/conf. 280 Stk
Sales key AADAAB -
GTIN 4055626402802
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.000 GRM

Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback