Connecteurs femelles IDC - FP 1,27/ 32-FWL - 1714907

L'illustration montre une variante à 12 pôles avec 12 contacts

Connecteur femelle IDC, Intensité nominale pour 20 °C: 1,2 A, Tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 32, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Connecteurs carte-à-carte ou fil-à-carte compacts et à haute polarité pour une conception qui fait gagner de la place
  • Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714907
Unité de conditionnement 240 Stk
Sales key AADACA -
GTIN 4055626402864
Poids par pièce (hors emballage) 2.220 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire