Embase traversante - GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 RD - 1714833

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, coloris: rouge, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714833
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABAAA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626529622
Poids par pièce (hors emballage) 1.800 GRM
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire