Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62RDBD38 - 1714830

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: rouge, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714830
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABABA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626529097
Poids par pièce (hors emballage) 12.144 GRM
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire