Bloc à enficher - PCVK 4-7,62 BS:2 - 1714778

Connecteur sur le profilé, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 1, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, montage: Profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Bloc à insertion directe pour montage sur profilé
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714778
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABBEA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626426648
Poids par pièce (hors emballage) 5.480 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire