Blocco a innesto - PCVK 4-7,62 BS:1 - 1714776

Connettore della guida, corrente nominale: 20 A, numero poli: 1, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, montaggio: Guida di supporto

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Blocco a innesto diretto per montaggio su guida
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714776
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AABBEA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626426631
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.201 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback