Connettori per circuiti stampati - ZEC 1,0/ 1-ST-3,5 BUGY - 1714647

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore diretto per circuito stampato, corrente nominale: 8 A, numero poli: 1, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714647
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFMA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4046356099646
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.576 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine GR (Grecia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback