Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1/ 2-3,5 HT BK R24 VPE330 - 1714588

La figura illustra la variante a 3 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura THR, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero. Questo articolo può essere saldato con componenti SMD nel forno reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714588
Pezzi/conf. 330 Stk
Sales key AAABCA -
GTIN 4055626366807
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.317 GRM
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback