Bloc de jonction C.I. - FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H NZTTB11004 - 1714207

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 4 A, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714207
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AACCAA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4046356094894
Poids par pièce (hors emballage) 1.651 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire