Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 3-STZ1-3,81 BD:TX,G - 1714181

La figura mostra la versione a 10 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 3, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714181
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAEAA -
GTIN 4055626542867
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.500 GRM

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback