Embase traversante - DFK-PC 4/10-GF-7,62 BD-AUXS - 1714129

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase traversante, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 10, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Montage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Les parois latérales flexibles permettent un montage mural aisé, avec un précâblage de l'intérieur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714129
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABBDA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626354736
Poids par pièce (hors emballage) 40.940 GRM
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire