Custodie passaparete - MSTBVA 2,5/11-G-5,08 GY - 1714015

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 11, passo: 5,08 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714015
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFEA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626341675
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.189 GRM
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback