Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/V1-5,08-10 BD:17-26 SL - 1714009

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 15 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1714009
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626344911
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10.697 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback