Embase traversante - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR R24 - 1713987

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713987
Unité de conditionnement 110 Stk
Sales key AAAEFB -
Quantité minimum de commande 110 Stk
GTIN 4055626366678
Poids par pièce (hors emballage) 4.833 GRM
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire