Embase traversante - MC 1,5/ 3-G-3,5 BD:X2SO - 1713588

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713588
Unité de conditionnement 250 Stk
Sales key AAAECA -
Quantité minimum de commande 250 Stk
GTIN 4055626346229
Poids par pièce (hors emballage) 0.753 GRM

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire