Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 BK - 1713570

La figura illustra la versione a 10 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 16, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713570
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFAD -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4046356090957
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7.600 GRM
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback