Connettore per circuiti stampati - DFMC 1,5/16-ST-3,5-LR BK BDWH - 1713502

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 16, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713502
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAEAF -
GTIN 4055626396934
Peso per pezzo (confezione esclusa) 17.354 GRM

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback