Connettori per circuiti stampati - QC 0,5/ 2-ST-3,81 CN1 - 1713352

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, numero poli: 2, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a perforazione d'isolante, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione senza preparazione dei conduttori, per un enorme risparmio di tempo
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1713352
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAEAC -
GTIN 4055626320717
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.118 GRM
Paese di origine CN (Cina)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback