Connecteur pour C.I. - CC 2,5/ 5-GSF-5,08 P26THR - 1713329

L'illustration montre une version à 6 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Des picots d'ancrage à souder intégrés réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713329
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAAFDB -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626310992
Poids par pièce (hors emballage) 3.470 GRM
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire