Connecteur pour C.I. - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ5491 - 1713240

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Le raccordement oblique du conducteur permet une utilisation et un raccordement dans un sens
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713240
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356090902
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire