Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 2-STF1-7,62 GY7031 - 1712800

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712800
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626305813
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11.196 GRM
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback