Bloc de jonction C.I. - SPTA 1,5/ 7-3,81 MIXPBD:RUN-SD - 1712600

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 9 A, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712600
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAABFA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626290539
Poids par pièce (hors emballage) 4.796 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire