Morsetto per circuiti stampati - SPTA 1,5/10-3,81 BKMIXPBDWH-X9 - 1712549

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 9 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², passo: 3,81 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: nero, Layout Pin: Piedinatura mista, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712549
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626289939
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.808 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback