Morsetto per circuiti stampati - FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H NZTTB11008 - 1712364

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 0,5 mm², passo: 3,5 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712364
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AACCAA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4046356085199
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.094 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback