Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/ 8-ST-3,5 BDWH:V+IN11 - 1712240

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, AP = antirotation-pin, på position 1 förstorat borrhål (1,85 mm)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712240
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAAEAF -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626279664
Poids par pièce (hors emballage) 8.508 GRM
Numéro du tarif douanier 85366951
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire