Morsetto passaparete - HDFKV 95 T45 - 1712235

La figura illustra la versione a 4 poli

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 232 A, sezione: 25 mm² - 95 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: -90 °, larghezza: 25 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712235
Pezzi/conf. 10 Stk
Sales key AABJDA -
Quantità di ordinazione minima 10 Stk
GTIN 4055626280707
Peso per pezzo (confezione esclusa) 266.100 GRM
Paese di origine GR (Grecia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback