Connettori per circuiti stampati - GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 HT BK - 1712050

La figura mostra l'articolo standard a 10 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1712050
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFDA -
GTIN 4046356081832
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.923 GRM
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback