Custodie passaparete - PC 6-16/ 4-G1-10,16 GY31 2CP - 1711841

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, numero poli: 4, passo: 10,16 mm, colore: blu grigio, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711841
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AABEBA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626280066
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15.947 GRM
Paese di origine PL (Polonia)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback