Bloc de jonction C.I. - MKDSN 1,5/ 8 RD H1L - 1711807

La figure illustre une version 10 pôles de l'article, coloris vert

Bloc de jonction C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 8, coloris: rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1711807
Unité de conditionnement 100 Stk
Sales key AAABEA -
Quantité minimum de commande 100 Stk
GTIN 4055626258997
Poids par pièce (hors emballage) 7.127 GRM
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire