Connettori per circuiti stampati - PC 4/10-STF-7,62 BD:1-10 - 1711761

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 4 mm², numero poli: 10, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711761
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AABBCA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626255880
Peso per pezzo (confezione esclusa) 43.811 GRM
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback