Intercalaire modulaire - RZ-PTSA 1,5/3-3,5-F GY NZ 246 - 1711608

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Intercalaire modulaire, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 3, pas: 3,5 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 1711608
Unité de conditionnement 300 Stk
Sales key AACZAA -
Quantité minimum de commande 300 Stk
GTIN 4046356156967
Poids par pièce (hors emballage) 1.582 GRM

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire