Connettori per circuiti stampati - TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:2X1-4 - 1711224

La figura mostra la versione a 10 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711224
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAEAB -
GTIN 4055626296531
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.824 GRM

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback