Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/ 2-G1F-3,5-LRP26AUTHR - 1711101

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 2, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Piedinatura doppia lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711101
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAEFB -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4055626205878
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.270 GRM
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback