Connettore per circuiti stampati - PT 1,5/10-PH-5,0 CLIPBKBD:V001 - 1711046

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, numero poli: 10, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Inseribile a scatto nella custodia dei dispositivi grazie alla geometria CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711046
Pezzi/conf. 100 Stk
Sales key AACFBA -
GTIN 4055626231808
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10.825 GRM
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback