Connecteur pour C.I. - ISPC 16/ 2-ST-10,16 BD:D-,D+ - 1710918

L'illustration montre la version à 5 pôles

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 76 A, nombre de pôles: 2, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710918
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AABECA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626193786
Poids par pièce (hors emballage) 17.662 GRM
Pays d'origine IN (Inde)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire