Morsetto per circuiti stampati - GKDS-EX-10 BK 9RZ - 1710818

La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, passo: 7,5 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! Ogni gruppo di morsetti può essere provvisto su entrambi i lati di una piastra flangiata GRZ 2,5V-EX (1706112). In caso di montaggio affiancato di oltre 10 morsetti, è necessario disporre una piastra flangiata aggiuntiva per ogni gruppo di 10 morsetti. Con l'impiego di un distanziatore intermedio GRZ 2,5-EX (1724628) la tensione di lavoro aumenta a max. 420 V

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex e" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710818
Pezzi/conf. 25 Stk
Sales key AAACAA -
GTIN 4055626182322
Peso per pezzo (confezione esclusa) 47.000 GRM
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback