Connettori per circuiti stampati - FK-MPT 0,5/ 9-ST-3,5 BD:1-9 - 1710654

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 9, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710654
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AACHAA -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4046356078047
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.017 GRM
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback