Bloc de jonction C.I. - ZFKDSA 2,5-5,08-15 - 1710484

La figure présente un article standard avec 10 pôles

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm², Nombre de potentiels: 15, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 15, gamme d'articles: ZFKDS(A) 2,5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710484
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAACBA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626156378
Poids par pièce (hors emballage) 18.480 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire