Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710473

La figura mostra una versione a 6 poli

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Oro, tipo contatti: Maschio, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: CCV 2,5/..-GSF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Orientamento pin d'inserimento: Standard, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • I ganci a saldare integrati riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710473
Pezzi/conf. 140 Stk
Sales key AAAFEB -
Quantità di ordinazione minima 140 Stk
GTIN 4055626157054
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.659 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback