Connettori per circuiti stampati - TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 - 1710149

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710149
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key AAAFAB -
GTIN 4055626133652
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5.610 GRM
Paese di origine BG (Bulgaria)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback