Connecteur pour C.I. - MC 1,5/12-STF-3,5 AU - 1710078

Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: or, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 12, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: MC 1,5/..-STF, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verrouillage: Verrouillage à vis, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710078
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAAEAA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4046356073028
Poids par pièce (hors emballage) 8.824 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire