Bloc de jonction C.I. - MK3DSH 3/ 9-5,08-EX GY7035 BD1 - 1710023

L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 20 A, section nominale: 2,5 mm², Nombre de potentiels: 9, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 9, gamme d'articles: MK3DSH 3-EX, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris clair, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex eb » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
  • La structure haute permet le raccordement de conducteur sur des circuits imprimés moulés
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1710023
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AAACAA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4046356074643
Poids par pièce (hors emballage) 29.452 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire