Connecteur mâle - PST 1,3/ 6-5,0 L18/13 - 1709973

L'illustration représente la version à 10 pôles

Connecteur mâle, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 12 A (Dépend du connecteur mâle utilisé), tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, Nombre de potentiels: 6, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: PST 1,3/..-V, pas: 5 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1,3, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Géométrie optimale des connecteurs mâles de toutes les réglettes à broches MINICONNEC
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709973
Unité de conditionnement 50 Stk
Sales key AACLBA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626126098
Poids par pièce (hors emballage) 1.493 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire