Bloc de jonction C.I. - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:NA1-NA2 - 1709912

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 400 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, Nombre de potentiels: 2, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: PT 1,5/..-PVH-A, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1,3, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709912
Unité de conditionnement 250 Stk
Sales key AACFBA -
Quantité minimum de commande 250 Stk
GTIN 4055626122694
Poids par pièce (hors emballage) 2.266 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine CN (Chine)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire