Connecteur de traversée - DFK-PC 16/ 3-ST-10,16 SL - 1709856

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur de traversée, section nominale: 16 mm², coloris: vert, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Connecteur mâle, Nombre de potentiels: 3, Nombre de rangées: 1, Nombre de pôles par rangée: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: DFK-PC 16/..-ST, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 16, Verrouillage: sans, type de conditionnement: Emballé dans un carton

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1709856
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key AABEDA -
Quantité minimum de commande 10 Stk
GTIN 4046356074247
Poids par pièce (hors emballage) 30.921 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire